Publicar produtos
Csaba touchless Duo - Soap and Water
Csaba touchless Duo - Soap and Water
Csaba touchless Duo - Soap and Water

    Csaba touchless Duo - Soap and Water

    Traduzido por Google,

    Combinando um design elegante com características anti-vandalismo. Instalação fácil. Longa duração mesmo nos locais de instalação mais difíceis. Ajuda os banheiros a ficarem limpos e economiza água e sabão. Evita a contaminação cruzada. Ideal para escritórios, hotéis e restaurantes e todos os ambientes de banheiros comerciais.

    Torneira eletrônica livre de toque para instalações montadas no convés, com dispensador de sabão correspondente. Ativado por sensor infravermelho. Para água fria ou pré-misturada. Corpo cromado, outros acabamentos disponíveis, incluindo preto fosco, acabamento PVD Bronze antigo, PVD níquel escovado (aço inoxidável), PVD cobre, PVD ouro acetinado e bronze. Inclui um indicador de bateria fraca. A linha Csaba possui sensor infravermelho embutido na bica para operação intuitiva. A descarga de higiene obrigatória 24 horas pode ser fornecida mediante solicitação. Configuração ajustável por controle remoto: alcance do sensor, tempo de segurança, atraso, atraso, liga-desliga e redefinir para as configurações de fábrica.

    Especificação
    • Soap:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer
      Accessories: Stern remote control, Thermostatic mixing valve

      Keywords: electronic faucet, soap dispenser, dual soap faucet, automatic soap dispenser, sensor activated, touchless sanitary

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCsaba-duo-soap-and-water
    • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Grupo de produtosCsaba
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-12-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emIsrael
    • Fabricado emIsrael
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Plumbing Fixtures