Publicar produtos
Touch Free Lavatory Faucet, DOLPHIN GB, SKU: 270120

Touch Free Lavatory Faucet, DOLPHIN GB, SKU: 270120

Traduzido por Google,

Torneira de lavatório eletrônica sem toque operada por sensor IR.

A série inclui opções para água fria ou pré-misturada, bem como água quente e fria.

Vantagens:
  • Reduz drasticamente o consumo de água
  • Sem contato físico. Ajuda a proteger os usuários contra contaminação cruzada
  • Ideal para o setor de saúde.
  • Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto
  • Instalação fácil
  • Válvula solenoide interna (somente modelos Dolphin 1000)
Especificação
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadolphin-gb
  • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Grupo de produtosDolphin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures