Publicar produtos
Touch Free Lavatory Faucet, EASY B, SKU: 246010

Touch Free Lavatory Faucet, EASY B, SKU: 246010

Traduzido por Google,
Torneira de lavatório eletrônica sem toque, ativada por um sensor infravermelho. Para água pré-misturada. Alimentado por uma bateria externa de 9V. Filtros incluídos. Corpo de latão sólido de uma peça para maior resistência ao vandalismo. O alcance do sensor é ajustável manualmente e por controle remoto. Outras configurações do sensor (atraso de entrada, atraso de saída, tempo de segurança) também podem ser ajustadas por controle remoto. A torneira será desligada automaticamente após 90 segundos de uso. Inclui um indicador de nível de bateria fraca.
Especificação
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 9V Battery
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeasy-b
  • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Grupo de produtosEasy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures