Publicar produtos
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 B, SKU: 350805
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 B, SKU: 350805

    Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 B, SKU: 350805

    Traduzido por Google,

    Torneira eletrônica de parede sem toque operada por sensor IR.

    A série inclui opções para água fria ou pré-misturada, bem como água quente e fria, bica longa e várias opções de instalação.

    Vantagens:
    • Reduz drasticamente o consumo de água
    • Sem contato físico. Ajuda a proteger os usuários contra contaminação cruzada
    • Adapta-se a qualquer casa de banho devido ao seu design minimalista
    • Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto
    • Instalação fácil
    • Dispensador de sabão operado por IR correspondente
    Especificação
    • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
      Power source: 9V Battery
      LEAD FREE: 5452 standard approved
      Accessories: Stern remote control
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatubular-1000-b
    • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Grupo de produtosTubular
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emIsrael
    • Fabricado emIsrael
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures