Publicar produtos
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Gerenciamento de pressão do sistema selado

    As unidades de pressurização digital Mikrofill representam a próxima geração de soluções automáticas de enchimento e manutenção de pressão para sistemas selados de aquecimento e resfriamento.

    Especificação
    • • Fills any LPHW/CHW system from empty

      • Connects directly to the mains/boosted water supply

      • 4.7 bar cold fill pressure

      • Consumes 10 watts on standby and 30 watts fully operational per hour

      • Compact size & wall mounted

      • Digital control system and LCD graphic display

      • Automatic system fill and top-up

      • Easy to install and set up

      • High flow, WRAS approved fill valve

      • Fill volume indicator - Aids water treatment calculation

      • Category 4 backflow protection

      • 2 year warranty

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMIKROFILL-3
    • Familia de productoMikrofill
    • Grupo de produtosPressurisation Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)112
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPolietileno
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressurization units
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText