Publicar produtos
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC

    Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC

    Traduzido por Google,

    O Stiebel Eltron O DHC-E 8/10 é na verdade dois modelos em um - comutável entre 7,2 e 9,6 kW através de um jumper durante a instalação. As unidades operam em 240 ou 208 volts. O DHC-E possui dois sensores de temperatura e um sensor de fluxo que alimentam suas leituras no controle do microprocessador proprietário da unidade. Três elementos de aquecimento são acionados em etapas, atingindo a temperatura desejada. O DHC-E monitora continuamente a temperatura da água que produz. Os aquecedores de água elétricos sem tanque DHC-E fornecem água quente instantânea. A 240 volts, o DHC-E 8/10 consome 30 amperes a 7,2 kW e 40 amperes a 9,6 kW. O disjuntor recomendado é de 40 amperes para 7,2 kW e 50 amperes para 9,6 kW.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS:

      Part Number: DHC-E8-10
      Item model number: 224201
      Style: DHC-E 8/10
      Voltage: 240 volts
      Wattage: 9600 watts

      Electric Tankless Water Heater Point-of-Use Water Heater Application Undersink 7200/9600 Watts Amps AC 50 Voltage 208/240VAC 1 Phase Min Flow Activation 0 29 gpm Temp Range 86 Degrees to 140 Degrees F Water Connection 1/2 In NPT Temp Rise @ 0 5 GPM 98 Degrees F Temp Rise @ 1 5 GPM 33/44 Degrees F Temp Rise @ 6 0 GPM 8/11 Degrees F Temp Rise @ 2 5 GPM 20/26 Degrees F Temp Rise @ 4 0 GPM 12/16 Degrees F Temp Rise @ 8 0 GPM 6/8 Degrees F Commercial

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStiebel-Eltron-DHC-E-8-10-224201-Commercial-Electric-Tankless-Water-Heater
    • Familia de productoWater Heating
    • Grupo de produtosDHC-E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.12
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)14.25
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Nome UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters