Publicar produtos
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC

    Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC

    Traduzido por Google,

    Os aquecedores de água sem tanque Stiebel Eltron Mini™ são projetados para instalação no ponto de uso. O Mini™ aquece a água instantaneamente à medida que flui através da unidade. As perdas de calor em stand-by são completamente eliminadas. Os elementos de aquecimento eficientes são controlados por um simples interruptor de fluxo. Além disso, todos os aquecedores de água Mini™ estão equipados com um limite alto de segurança com reinicialização manual. Feito nos Estados Unidos.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS:

      Part Number: MINI 4
      Item model number: 222039
      Style: Mini 4-2 (4 kW, 240-volt)
      Voltage: 220 volts
      Wattage: 3500 watts

      Electric Tankless Water Heater Point-of-Use Water Heater Application Undersink 2900/3500 Watts Amps AC 15 2 Voltage 208/240VAC 1 Phase Min Flow Activation 0 40 gpm Temp Range 82 Degrees to 130 Degrees F Water Connection 3/8 In Compression Temp Rise @ 0 5 GPM 40/48 Degrees F Temp Rise @ 1 5 GPM 13/16 Degrees F Temp Rise @ 6 0 GPM 3/4 Degrees F Temp Rise @ 2 5 GPM 8/10 Degrees F Temp Rise @ 4 0 GPM 5/6 Degrees F Temp Rise @ 8 0 GPM 2/3 Degrees F Commercial

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStiebel-Eltron-Mini-4-2-222039-Commercial-Electric-Tankless-Water-Heater
    • Familia de productoWater Heating
    • Grupo de produtosMini
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.5
    • Largura (polegadas)7.5
    • Profundidade (polegadas)3.25
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Nome UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters