Publicar produtos
7gpm @ 30psi
Emergency Mixing Valve
Model: SV107

7gpm @ 30psi Emergency Mixing Valve Model: SV107

Traduzido por Google,
7 gpm @ 30 psi Válvula de mistura de emergência Modelo: SV107 Design patenteado Taxa de desvio integral de água fria de 1-7 GPM O desligamento positivo de água quente excede os requisitos ASSE 1071 Termostato poderoso cheio de líquido Compensa as mudanças de temperatura e pressão da linha de fornecimento O fluxo de saída é totalmente frio em caso de falha do termostato Ajuste de controle resistente a violações Design robusto; pistão e revestimento de aço inoxidável Válvula de fácil manutenção; pode ser mantida sem remoção O Stingray SV107 foi projetado para atender às necessidades de sistemas menores. A capacidade de baixo fluxo da válvula a torna uma solução segura para praticamente todas as aplicações de acessórios de lavagem ocular/facial de emergência. O SV107 não contém chumbo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7gpm--30psi-emergency-mixing-valve-model-sv107
  • Familia de productoEmergency Mixing Valve
  • Grupo de produtosSV107
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls