Publicar produtos
Deck Mounted
Swing Down E/F Wash
Model: S2540

Deck Mounted Swing Down E/F Wash Model: S2540

Traduzido por Google,
Modelo de lavagem E/F giratório para montagem na parede: S2550 A operação giratória para baixo oferece acessibilidade imediata e maximiza o espaço A sinalização "First Aid Red" e as tampas dos olhos fornecem alta visibilidade Ativado por uma válvula de cerâmica que permanece aberta, alojada em um corpo de latão sem chumbo As tampas contra poeira protegem os elementos do lava-olhos quando não estão em uso O bloco de lavagem de olhos/rosto de comutação rápida é: acionado por uma única fonte de alimentação para garantir fluxo simétrico e igual através de cada cabeça de pulverização autodrenante, o que reduz o crescimento de bactérias facilmente removido e reparado, permitindo que a tubulação de alimentação seja lavada O bloco de lavagem de olhos/rosto de comutação rápida pode ser especificado com ou sem filtro A tubulação pode ser especificada como niquelada (com puxador de aço inoxidável) ou cromada polida Sinalização compatível com ANSI incluída com cada unidade A estação de lavagem de olhos/rosto giratória para montagem na parede da Stingray pode ser combinada com a tecnologia patenteada de válvula de mistura de emergência ASSE1071 para fornecer uma solução ANSI Z358.1 completa
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadeck-mounted-swing-down-e-f-wash-model-s2540
  • Familia de productoSwing Down E-F wash
  • Grupo de produtosS2540
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls