Publicar produtos
Deck Mounted
Swing Down Eyewash
Model: S2240

Deck Mounted Swing Down Eyewash Model: S2240

Traduzido por Google,
Lava-olhos giratório para montagem na parede Modelo: S2250 A operação de giro para baixo oferece acessibilidade imediata e maximiza o espaço A sinalização "First Aid Red" e as tampas dos olhos fornecem alta visibilidade Ativado por uma válvula de cerâmica que permanece aberta, alojada em um corpo de latão sem chumbo As tampas contra poeira protegem os elementos do lava-olhos quando não estão em uso O bloco de lava-olhos de troca rápida é: acionado por uma única fonte de alimentação para garantir um fluxo simétrico e igual através de cada cabeça de pulverização autodrenante, o que reduz o crescimento de bactérias facilmente removido e reparado, permitindo que a tubulação de alimentação seja lavada O bloco de lava-olhos de troca rápida pode ser especificado com ou sem filtro A tubulação pode ser especificada como niquelada (com puxador de aço inoxidável) ou cromada polida Sinalização compatível com ANSI incluída com cada unidade O sistema de lava-olhos giratório para montagem na parede da Stingray pode ser combinado com a tecnologia patenteada de válvula de mistura de emergência ASSE1071 para fornecer uma solução ANSI Z358.1 completa (veja abaixo).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadeck-mounted-swing-down-eyewash-model-s2240
  • Familia de productoSwing Down Eyewash
  • Grupo de produtosS2240
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls