Publicar produtos
Floor Mounted
Tepid Emergency Shower
Model: T3010-EP-NUL-NAAB

Floor Mounted Tepid Emergency Shower Model: T3010-EP-NUL-NAAB

Traduzido por Google,
Montagem na parede, morno até o núcleo, lavagem E/F sem barreiras Modelo: T2535-NP-NFT-ABNA Válvula de mistura de emergência termostática ASSE1071 integrada ao NÚCLEO do sistema de lavagem ocular Controle termostático no dispositivo Elimina a necessidade de especificar ou instalar uma válvula de mistura separada Estação de lavagem ocular/facial sem barreiras montada na parede fornece acesso universal e economiza espaço A cuba de ABS resiste a produtos químicos; "First Aid Red" oferece alta visibilidade Opção de cuba de aço inoxidável (consulte a ficha técnica) Bloco de lavagem ocular autodrenante reduz o crescimento de bactérias As tampas contra poeira protegem o bloco de lavagem ocular quando não estiver em uso O ativador localizado centralmente é fácil de encontrar se a visão estiver prejudicada A válvula de esfera aberta niquelada garante fluxo ininterrupto O desviador de spray integral equaliza o fluxo para cada cabeça de spray Sinalização compatível com ANSI incluída com cada unidade
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-mounted-tepid-emergency-shower-model-t3010-ep-nul-naab
  • Familia de productoTepid Emergency Shower
  • Grupo de produtosT3010-EP-NUL-NAAB
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls