Publicar produtos
Floor Mounted
Tepid to the Core Eye/Face Wash
Model: T2510-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Tepid to the Core Eye/Face Wash Model: T2510-EP-NFT-ABNA

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-mounted-tepid-to-the-core-eye-face-wash-model-t2510-ep-nft-abna
  • Familia de productoTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • Grupo de produtosT2510-EP-NFT-ABNA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls