Publicar produtos
T2236-T2536 Eyewash, Eye/Face Wash Cabinet unit with mixing valve

T2236-T2536 Eyewash, Eye/Face Wash Cabinet unit with mixing valve

Traduzido por Google,
Lava-olhos sem barreiras, montado na parede, morno até o núcleo, modelo: T2235-NP-NFT-ABNA ASSE1071 Válvula de mistura de emergência termostática integrada ao NÚCLEO do sistema de lava-olhos Controle termostático no dispositivo Elimina a necessidade de especificar ou instalar uma válvula de mistura separada A estação de lava-olhos sem barreiras, montada na parede, morno até o núcleo, fornece acesso universal e economiza espaço A cuba de ABS resiste a produtos químicos; "First Aid Red" oferece alta visibilidade Opção de cuba de aço inoxidável (consulte a ficha técnica) O bloco de lava-olhos autodrenante reduz o crescimento de bactérias As tampas contra poeira protegem o bloco de lava-olhos quando não estiver em uso O ativador localizado centralmente é fácil de encontrar se a visão estiver prejudicada A válvula de esfera aberta niquelada garante fluxo ininterrupto O desviador de spray integral equaliza o fluxo para cada cabeça de spray Sinalização compatível com ANSI incluída em cada unidade
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicat2236-t2536-eyewash-eye-face-wash-cabinet-unit-with-mixing-valve
  • Familia de productoEyewash Station
  • Grupo de produtosT2236-T2536
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls