Publicar produtos
T3036 Shower Cabinet Unit

T3036 Shower Cabinet Unit

Traduzido por Google,
Chuveiro de emergência B/F Tepid to the Core montado na parede Modelo: T3035-EP-NUL-NAAB ASSE1071 Válvula de mistura de emergência termostática integrada ao CORE do chuveiro sem barreiras Controle termostático no dispositivo Elimina a necessidade de especificar ou instalar uma válvula de mistura separada Tepid to the Core O chuveiro de emergência sem barreiras fornece acesso universal O chuveiro de ABS resiste a produtos químicos; "First Aid Red" fornece alta visibilidade Opções de chuveiro de aço inoxidável (consulte a folha de dados) Ambos os chuveiros apresentam um padrão de pulverização uniforme "não forçado" compatível com ANSI e taxa de fluxo que aumenta o conforto e promove o uso adequado A válvula de esfera aberta niquelada garante fluxo ininterrupto A alça de puxar sem barreiras de aço inoxidável ativa o fluxo Escolha de tubulação de epóxi, galvanizada ou aço inoxidável Sinalização compatível com ANSI incluída em cada unidade
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicat3036-shower-cabinet-unit
  • Familia de productoShower Cabinet
  • Grupo de produtosT3036 Shower Cabinet Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls