Publicar produtos
Wall Mounted
Barrier Free E/F Wash
Model: S2535-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Barrier Free E/F Wash Model: S2535-NP-NFT-ABNA

Traduzido por Google,
Modelo de lavagem E/F sem barreiras montado na parede: S2535-NP-NFT-ABNA Estação de lavagem de olhos/rosto sem barreiras montada na parede fornece acessibilidade universal A cuba de ABS resiste a produtos químicos; "First Aid Red" fornece alta visibilidade Opção de cuba de aço inoxidável (consulte a ficha técnica) Bloco de lavagem de olhos autodrenante reduz o crescimento de bactérias As tampas contra poeira protegem o bloco de lavagem de olhos quando não estiver em uso O ativador localizado centralmente é fácil de encontrar se a visão estiver prejudicada A válvula de esfera aberta niquelada garante fluxo ininterrupto O desviador de spray integral equaliza o fluxo para cada cabeça de spray Sinalização compatível com ANSI incluída com cada unidade A estação de lavagem de olhos/rosto montada na parede da Stingray pode ser combinada com a tecnologia patenteada de válvula de mistura de emergência ASSE1071 (veja abaixo) para fornecer uma solução ANSI Z358.1 completa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawall-mounted-barrier-free-e-f-wash-model-s2535-np-nft-abna
  • Familia de productoEye-Face Wash Station
  • Grupo de produtosS2535-NP-NFT-ABNA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls