Publicar produtos
Wall Mounted
Barrier Free Shower
Model: S3035-EP-NUL-NAAB

Wall Mounted Barrier Free Shower Model: S3035-EP-NUL-NAAB

Traduzido por Google,
Modelo de chuveiro sem barreiras montado na parede: S3035-EP-NUL-NAAB A estação de chuveiro sem barreiras montada na parede oferece acesso universal para uso somente por imersão O chuveiro de ABS é resistente à corrosão; "First Aid Red" oferece alta visibilidade A opção de bico de pulverização de aço inoxidável oferece uma opção inovadora e simplificada para ambientes movimentados/ativos Ambos os chuveiros apresentam um padrão de pulverização uniforme "não forçado" e taxa de fluxo em conformidade com a ANSI que aumenta o conforto e promove o uso adequado A alça de puxar estendida de aço inoxidável ativa o fluxo A válvula de esfera aberta niquelada garante fluxo ininterrupto Escolha entre tubos de epóxi, galvanizados ou de aço inoxidável Sinalização em conformidade com a ANSI incluída com cada unidade A estação de chuveiro sem barreiras montada na parede da Stingray pode ser combinada com a tecnologia patenteada de válvula de mistura de emergência ASSE1071 (veja abaixo) para fornecer uma solução ANSI Z358.1 completa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawall-mounted-barrier-free-shower-model-s3035-ep-nul-naab
  • Familia de productoBarrier Free Shower
  • Grupo de produtosS3035-EP-NUL-NAAB
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls