Publicar produtos
Wall Mounted
Combination Shower
Model: S5530-EP-NFT-ABAB

Wall Mounted Combination Shower Model: S5530-EP-NFT-ABAB

Traduzido por Google,
Modelo de chuveiro combinado montado na parede: S5530-EP-NFT-ABAB O chuveiro combinado montado na parede e a estação de lavagem de olhos/rosto oferecem uma ampla gama de opções para sua aplicação e especificação exclusivas - e economizam espaço. O chuveiro e a cuba de ABS são resistentes a produtos químicos; "First Aid Red" oferece alta visibilidade O bico de pulverização de aço inoxidável oferece uma opção inovadora e simplificada para ambientes movimentados/ativos Ambos os chuveiros apresentam um padrão de pulverização uniforme "sem força" e uma taxa de fluxo compatível com ANSI que aumenta o conforto e promove o uso adequado O bloco de lavagem ocular autodrenante reduz o crescimento de bactérias As tampas contra poeira protegem o bloco de lavagem ocular quando não estiver em uso O desviador de pulverização integral equaliza o fluxo para cada cabeça de pulverização A alça de puxar de aço inoxidável ativa o fluxo A válvula de esfera aberta niquelada garante fluxo ininterrupto Escolha entre tubulação de epóxi, galvanizada ou aço inoxidável O ativador localizado centralmente é fácil de encontrar se a visão for prejudicada Sinalização compatível com ANSI incluída com cada unidade A estação de lavagem de olhos/rosto e chuveiro combinado montada na parede da Stingray pode ser combinada com a tecnologia patenteada de válvula de mistura de emergência ASSE1071 para fornecer uma solução ANSI Z358.1 completa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawall-mounted-combination-shower-model-s5530-ep-nft-abab
  • Familia de productoCombination Shower
  • Grupo de produtosS5530-EP-NFT-ABAB
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls