Publicar produtos
Wall Mounted
Tepid to the Core B/F Combination Shower
Model: T5535-EP-NFT-ABAB

Wall Mounted Tepid to the Core B/F Combination Shower Model: T5535-EP-NFT-ABAB

Traduzido por Google,
Chuveiro combinado Tepid to the Core B/F montado no chão Modelo: T5515-EP-NFT-ABAB ASSE1071 Válvula de mistura de emergência termostática integrada ao CORE do chuveiro combinado sem barreiras e estação de lavagem de olhos/rosto Controle termostático no dispositivo Elimina a necessidade de especificar ou instalar uma válvula de mistura separada Tepid to the Core O chuveiro combinado sem barreiras e estação de lavagem de olhos/rosto fornece acesso universal A tigela e o chuveiro de ABS são resistentes a produtos químicos; “First Aid Red” oferece opções de alta visibilidade de cuba e chuveiro de aço inoxidável (consulte a ficha técnica) Ambos os chuveiros apresentam um padrão de jato uniforme “sem força” e vazão compatível com ANSI que aumenta o conforto e promove o uso adequado O bloco de lavagem ocular autodrenante reduz o crescimento de bactérias As tampas contra poeira protegem o bloco de lavagem ocular quando não estiver em uso O ativador localizado centralmente é fácil de encontrar se a visão estiver prejudicada A válvula de esfera aberta niquelada garante fluxo ininterrupto O desviador de spray integral equaliza o fluxo para cada cabeça de spray A alça de puxar de aço inoxidável estendida ativa o fluxo Escolha de tubulação de epóxi, galvanizada ou aço inoxidável Sinalização compatível com ANSI incluída em cada unidade
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawall-mounted-tepid-to-the-core-b-f-combination-shower-model-t5535-ep-nft-abab
  • Familia de productoTepid to the Core Combination Shower
  • Grupo de produtosT5535-EP-NFT-ABAB
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls