Publicar produtos
Wall Mounted
Tepid to the Core Barrier Free Eyewash
Model: T2235-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Tepid to the Core Barrier Free Eyewash Model: T2235-NP-NFT-ABNA

Traduzido por Google,
Lava-olhos montado na parede, morno até o núcleo Modelo: T2230-NP-NFT-ABNA Válvula de mistura de emergência termostática ASSE1071 integrada ao NÚCLEO do sistema de lava-olhos Controle termostático no dispositivo Elimina a necessidade de especificar ou instalar uma válvula de mistura separada Estação de lava-olhos montada na parede, morno até o núcleo economiza espaço A cuba de ABS resiste a produtos químicos; "First Aid Red" oferece alta visibilidade Opção de cuba de aço inoxidável (consulte a ficha técnica) Bloco de lava-olhos autodrenante reduz o crescimento de bactérias As tampas contra poeira protegem o bloco de lava-olhos quando não estiver em uso O ativador localizado centralmente é fácil de encontrar se a visão estiver prejudicada A válvula de esfera aberta niquelada garante fluxo ininterrupto O desviador de spray integral equaliza o fluxo para cada cabeça de spray Sinalização compatível com ANSI incluída em cada unidade
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawall-mounted-tepid-to-the-core-barrier-free-eyewash-model-t2235-np-nft-abna
  • Familia de productoTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • Grupo de produtosT2235-NP-NFT-ABNA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls