Publicar produtos
StoCoat™ Lotusan® - The Exterior Coating with Lotus-Effect®, 5 gal Pail

StoCoat™ Lotusan® - The Exterior Coating with Lotus-Effect®, 5 gal Pail

Traduzido por Google,
As partículas de sujeira são incapazes de segurar as folhas da planta de lótus e simplesmente fluem com as gotas de chuva que caem na planta. O revestimento externo StoCoat Lotusan possui uma superfície altamente repelente à água semelhante à da folha de lótus. Sua microestrutura foi modelada na planta de lótus para minimizar a área de contato de água e sujeira. A superfície também oferece propriedades hidrofóbicas aprimoradas.

Lotus-Effect®: A sujeira simplesmente escorre com a água que cai na fachada. A fachada permanece seca e atraente. Mesmo em lados particularmente expostos às intempéries.

Proteção de fachada com efeito autolimpante pronunciado.
  • Nível muito alto de repelência à água e sujeira após a secagem do revestimento.
  • Altamente resistente à sujidade, pronunciado efeito autolimpante.
  • Resiste ao crescimento de mofo, bolor e algas.
  • Excelente resistência às intempéries e ao giz, estável aos raios UV.
  • Ideal para novos projetos de construção e repintura sobre substratos de concreto, estuque, EIFS e placas de fibrocimento.
  • Alta permeabilidade ao vapor de água.
  • Superfície fosca lisa (plana).
  • 38 cores padrão (coleção de cores clássicas) mais correspondência de cores personalizada. Cores escuras e cores que requerem pigmentos orgânicos podem não estar disponíveis.
  • Pode ser repintado com tintas tradicionais de base acrílica, porém com perda do Lotus-Effect®.
Vídeo informativo do Lotusan
Especificação
  • Concretebarrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding wallswater barrier drain screen

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabio-4
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de produtosWater Repellents
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção