Publicar produtos
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci

    StoTherm® ci

    2.5 de 5 estrelas2.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    StoTherm ® ci é o melhor sistema de parede de isolamento contínuo (EIFS) da Sto. É um revestimento de parede de alto desempenho e eficiência energética que integra vários componentes comprovados - StoGuard ® , barreira de ar à prova d'água, revestimento e drenagem isolados StoTherm ® e StoLit ® Lotusan, um acabamento texturizado com propriedades de autolimpeza.

    Escolha entre uma vasta gama de cores e texturas para cada acabamento exterior, dando-lhe a liberdade de criar características verdadeiramente únicas. Não importa a aparência desejada do edifício, StoTherm® ci oferece flexibilidade sem precedentes ao design do seu edifício. De formas arquitetônicas e acabamentos atraentes a revestimentos de alto desempenho, as possibilidades são praticamente ilimitadas.

    Especificação

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filled CMU
      • Air and Moisture Barrier Performance:  ICC ESR 1748, ICC ESR 1233, ASTM E 2357, ASHRAE 90.1-2019
      • Fire Compliance: NFPA 285, NFPA 268 and NFPA E119
      • Continuous Insulation: 1" minimum - 12" maximum (EPS/XPS)
      • System Weight: < 2 psf (10kg/m2)
      • 15 Year Limited Warranty 
      Concrete barrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding walls water barrier drain screen
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasto_therm_ci
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosWall Cladding Sheets
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-02-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer-modified cementitious
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201407 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Insulation and Finish Systems
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniclassWall Exteriors
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States