Publicar produtos
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement

    StoVentec® Fiber Cement

    Traduzido por Google,

    O sistema de fibrocimento StoVentec® é um sistema de painéis exclusivo com os benefícios adicionais de um design de fachada ventilada, proporcionando proteção duradoura contra intempéries e excelente custo-benefício. Este sistema completo de revestimento de fachada ventilada, de fornecedor único, é projetado e desenvolvido pela Sto, com todos os componentes da parede externa funcionando em perfeita harmonia para maior desempenho e durabilidade.

    O fibrocimento StoVentec oferece uma paleta versátil de acabamentos lisos ou texturizados e cores vibrantes, permitindo designs personalizados que se adaptam a qualquer projeto. Disponível com ou sem pigmento na massa, a cor permanece consistente em todo o painel, garantindo beleza duradoura e reduzindo a necessidade de manutenção. Além disso, as opções flexíveis de design do StoVentec possibilitam formatos e tamanhos personalizados, oferecendo infinitas possibilidades para fachadas e interiores criativos. Seu sistema de fixação oculto realça as linhas retas para um visual moderno, enquanto o material durável mantém sua aparência ao longo do tempo com manutenção mínima.

    Especificação
    • Uses

      StoVentec® Fiber Cement

      • Commercial, Institutional or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Steel or Wood frame with Glass-Mat Gypsum sheathing in compliance with ASTM C1177 or code compliant OSB or plywood sheathing, concrete or core filled concrete masonry, existing structurally sound, uncoated brick or other masonry wall construction
      • High Velocity Hurricane Zone (HVHZ): Florida Building Code compliant for Testing Application Standard (TAS) 201, 202, 203 
      • Air and Moisture Barrier Performance: IECC, ASTM E2178 Air barrier component complies with 2015, 2018, 2021 IECC Section C402.5 as an air barrier material
      • Fire Compliance: NFPA 220 insulation conforms to applicable standard for board thermal insulation
      • Continuous Insulation Compliance: ASTM C612 Type IVB (CAN/ ULC S-702, Type I) and E136 compliant mineral wool using Rockwool Cavityrock®
      • Fiber Cement: ASTM C1186 Type A, Grade IV and E136 compliant, standard panels are 4 x 8 or 10 feet (1220 x 2440 or 3050mm) in 8 or 10mm (5/16 or 3/8 in.) thicknesses and may be installed horizontally or vertically
      • Custom and unique shapes and patterned layouts available
      • Panels can be installed with visible rivets or screws, or back-mounted with concealed hangers
      • 10 Year Limited Warranty for full StoVentec system (AWRB, Sub-construction, and cladding)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasto_ventec_fibercement
    • Familia de productoFacade cladding
    • Grupo de produtosRainscreen cladding
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-13 33 19 11
    • Título OmniclassCladding and Curtainwall Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States