Publicar produtos
Adelsö Shelving Unit 40
Stolab

Adelsö Shelving Unit 40

Traduzido por Google,
O conceito por trás de Adelsö foi criar uma estante com infinitas opções de combinação para fornecer flexibilidade em termos de função e tamanho. Adelsö é baseado em um sistema simples que consiste em dois tamanhos de prateleiras, gavetas, prateleiras e bases onde as peças podem ser combinadas conforme necessário. Adelsö tem prateleiras e gavetas de madeira maciça. A estante tem orifícios pré-perfurados para permitir a colocação das prateleiras e gavetas. Laca natural disponível, óleo ou mancha. Desenho: Christer Larsson.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7060
  • Familia de productoStorage Units, Hallway
  • Grupo de produtosAdelsö
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-16
  • Número de edição3
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)280
Relacionado
  • Material principalBétula
  • Material secundárioBétula
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56