Publicar produtos
Storax ventilation Louvre ST-424
Storax ventilation Louvre ST-424

    Storax ventilation Louvre ST-424

    Traduzido por Google,
    A grade de estrutura reforçada é fabricada com perfis de alumínio AlMgSi 0,5, em conformidade com a norma EN 12020-2. É fornecida de série com tela mosquiteira em aço inoxidável 304 com malha de 2,3 × 2,3 mm, enquanto a tela metálica em aço inoxidável 304 com malha de 6 × 6 mm está disponível sob encomenda. O acabamento pode ser natural ou anodizado em bronze (20 mícrons) ou com pintura eletrostática a pó em qualquer cor RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, com espessura entre 60 e 80 mícrons.
    Especificação
    • Material The heavy-duty frame grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 50 mm. The minimum production dimensions are 220 × 220 mm and the flange width is available in 24 or 28 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified. Fixing The grille is installed in the same manner as double glazing and is clamped into the window frame. Options Available options include a water channel, removable insect mesh and a filter.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicast-424
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-12-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Louvre window

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands