Publicar produtos
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents

    FLL Louvres Vents

    4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Observação: a altura da veneziana do FIEGER FLL é fixada em 131 mm, portanto, a altura da janela da veneziana e o número de venezianas devem ser determinados com antecedência, pois estão correlacionados entre si.

    A FLL 131 é nossa linha de ventilação e extração de fumaça sem vidro. Fabricadas com venezianas de alumínio isoladas, essas unidades oferecem todas as mesmas vantagens que nossas janelas de veneziana em termos de ventilação natural e propriedades de extração de fumaça. Elas também permitem opções esteticamente elegantes e inovadoras em design de fachada. Nossas equipes dedicadas de engenheiros e designers estão sempre à disposição para discutir quaisquer elementos de seus projetos e encontrar a melhor solução para atender às suas necessidades.




    # Janela de veneziana # Janela # Parede de cortina # Combate a incêndio # Sistema de ventilação # Ventilação natural inteligente # Eficiência de espaço # Atuadores # AOV # Ventilação de abertura automática # NSHEV # Ventilação natural de extração de fumaça e calor # EN12101-2 # Ventilação de fumaça # motorizada # elétrica # manual # pneumática # função anti-aprisionamento # eficiência energética # à prova de falhas # baixa manutenção

    Especificação
    • It is available with manual, electric and pneumatic drives.
      In addition to the examples shown, further installation variants are available to suit a wide variety of applications.

      Feature:

      Natural ventilation, natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV), smoke extraction fromlift shafts

      Design:

      Pivoted Louvre blades.
      Thermally isolated.
      Aluminium extrusions.

      Glazing:

      Frameless thermally broken composite aluminium

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLLLouvresVents
    • TipoDigital Twin (Building)
    • Data de publicação2023-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundário2C Polyurethane on High Moisture Resistant MDF
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Louvre window
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEC011406
    • Nome ETIMFaçade louver
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass louvre window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Motorized Wall Louvers
    • Número OmniClass23-33 29 33
    • Título OmniclassMovable Blade Wall Louvers