Publicar produtos
Storax ventilation Louvre ST-431
Storax ventilation Louvre ST-431
Storax ventilation Louvre ST-431

    Storax ventilation Louvre ST-431

    Traduzido por Google,
    A grelha de sobrepor é fabricada com perfis de alumínio AlMgSi 0,5, em conformidade com a norma EN 12020-2. É fornecida de série com tela mosquiteira em aço inoxidável 304 com malha de 2,3 × 2,3 mm, enquanto a tela metálica em aço inoxidável 304 com malha de 6 × 6 mm está disponível sob encomenda. O acabamento está disponível em alumínio anodizado natural ou bronze (20 mícrons) ou com pintura eletrostática a pó em qualquer cor RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, com espessura entre 60 e 80 mícrons.
    Especificação
    • Material The surface-mounted grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 33 mm and the overall thickness of the grille is 29 mm. The minimum production dimensions are 120 × 120 mm. Fixing The grille is supplied with screws and plugs. It can also be mounted as a removable frame on the window profile under the name ST-432, as an alternative to the fixed ST-431 version. Options Available options include a burglary-resistant version ST-431-RC2. Typical applications This grille is suitable as a fixed ventilation grille and can be used for night cooling, allowing intensive night ventilation. It serves as a standard solution for surface-mounted applications.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicast-431
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-12-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Louvre window

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands