Publicar produtos
STRUGAL 100 C Porta Interior
STRUGAL 100 C Porta Interior
STRUGAL 100 C Porta Interior
STRUGAL 100 C Porta Interior
STRUGAL 100 C Porta Interior
STRUGAL 100 C Porta Interior
    Strugal

    STRUGAL 100 C Porta Interior

    4.7 de 5 estrelas4.7(33 avaliações)

    Portas de alumínio que se integram no design do espaço. Uma alternativa inovadora em alumínio que permite unificar a cor das portas e janelas da habitação, oferecendo uma solução eficaz e definitiva para os problemas da madeira.

    Especificação
      • Folhas com espessura de 40 mm.
      • Ampla gama de caixilhos de 70 a 140 mm e opção de sobreposição extensível para paredes com maior espessura.
      • Junta perimetral pré-formada, para proporcionar maior estanqueidade e redução do ruído.
      • Fácil instalação e aparafusamento à pré-moldura/pré-caixilho através de peças especiais de polipropileno.
      • Tapas de 45, 70 e 90 mm, fixadas à moldura através de grampos que facilitam a montagem e desmontagem.
      • Possibilidade de dobradiças ocultas, fechaduras magnéticas e mecanismos de fecho automático das portas.
      • Possibilidade de porta com abertura deslizante com a mesma estética das portas com dobradiças.
      • Lacado, espessura média da camada de 60 micras nas faces visíveis ou significativas.
      • Acabamento texturado e efeito madeira.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_a100c
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de produtosPUERTAS DE INTERIOR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain