Publicar produtos
STRUGAL 200 4FH1 Porta Interior
STRUGAL 200 4FH1 Porta Interior
STRUGAL 200 4FH1 Porta Interior
STRUGAL 200 4FH1 Porta Interior
STRUGAL 200 4FH1 Porta Interior
STRUGAL 200 4FH1 Porta Interior
    Strugal

    STRUGAL 200 4FH1 Porta Interior

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)

    Portas de alumínio que se integram no design do espaço. Uma alternativa inovadora em alumínio que permite unificar a cor das portas e janelas da habitação, oferecendo uma solução eficaz e definitiva para os problemas da madeira.

    Especificação
    • • Folhas com espessura de 40 mm.

      • Ampla gama de caixilhos de 70 a 140 mm e opção de sobreposição extensível para paredes com maior espessura.

      • Junta perimetral pré-formada, para proporcionar maior estanqueidade e redução do ruído.

      • Fácil instalação e aparafusamento ao pré-aro/pré-caixilho através de peças especiais de polipropileno.

      • Guarnições de 45, 70 e 90 mm, fixadas ao caixilho através de grampos que facilitam a montagem e desmontagem.

      • Possibilidade de dobradiças ocultas, fechaduras magnéticas e mecanismos de fecho automático das portas.

      • Possibilidade de porta com abertura deslizante com a mesma estética das portas com dobradiças.

      • Lacagem, espessura média da camada de 60 micras nas faces visíveis ou significativas.

      • Acabamento texturado e efeito madeira.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_a2004fh1
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de produtosPUERTAS DE INTERIOR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain