Publicar produtos
STRUGAL 400 4FH Porta Exterior
Strugal

STRUGAL 400 4FH Porta Exterior

Uma solução única no mercado para unificar o acabamento do conjunto de portas e janelas. Aliar resistência, design e durabilidade em todo o conjunto de portas de um projeto arquitetónico já é possível graças a esta solução inovadora baseada na utilização do alumínio.

Especificação
  • • Espessura da folha 47 mm.

    • Instalação direta à obra ou ao pré-aro.

    • Pré-aro metálico (opcional).

    • Fechadura de segurança antialavanca com sistema de bloqueio de 1 ou 3 pontos.

    • Cilindro de alta segurança, anti-gazua / anti-furação.

    • Dobradiças de segurança antialavanca.

    • Corta-vento automático.

    • Possibilidade de fixos laterais e superiores em diferentes modelos.

    • Lacagem, espessura média da camada de 60 micras nas faces visíveis ou significativas.

    • Acabamento texturado e efeito madeira.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastrugal_a4004fh
  • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Grupo de produtosPUERTAS DE EXTERIOR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

Europa África
Portugal
Morocco
Spain