Publicar produtos
STRUGAL 400 C Porta Exterior
STRUGAL 400 C Porta Exterior
STRUGAL 400 C Porta Exterior
STRUGAL 400 C Porta Exterior
STRUGAL 400 C Porta Exterior
STRUGAL 400 C Porta Exterior
    Strugal

    STRUGAL 400 C Porta Exterior

    4.7 de 5 estrelas4.7(13 avaliações)

    Uma solução única no mercado para unificar o acabamento do conjunto de portas e janelas. Aliar resistência, design e durabilidade em todo o conjunto de portas de um projeto arquitetónico já é possível graças a esta solução inovadora baseada na utilização do alumínio.

    Especificação
    • • Espessura da folha 47 mm.

      • Instalação direta à obra ou ao pré-aro.

      • Pré-aro metálico (opcional).

      • Fechadura de segurança antialavanca com sistema de bloqueio de 1 ou 3 pontos.

      • Cilindro de alta segurança, anti-gazua / anti-furação.

      • Dobradiças de segurança antialavanca.

      • Corta-vento automático.

      • Possibilidade de fixos laterais e superiores em diferentes modelos.

      • Lacagem, espessura média da camada de 60 micras nas faces visíveis ou significativas.

      • Acabamento texturado e efeito madeira.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_a400c
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de produtosPUERTAS DE EXTERIOR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain