Publicar produtos
FD80 SURFACE MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

FD80 SURFACE MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Amortecedor sequencial integrado.
Fechamento automático e suave a 115 mm da posição de fechamento. A porta também abre levemente.
Quando estiver perto de estar totalmente aberto, abrirá automaticamente suavemente.
O trilho superior separado permite fácil manutenção após a instalação da porta na aplicação de porta embutida.
Trabalho pesado.
Projetado para uso interno, não para exterior.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFD80-H_T_DSC_MK
  • Familia de productoTop-hung Soft closer for sliding door
  • Grupo de produtosFD series
  • TipoSubcomponente
  • Data de publicação2023-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emJapan
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens