Publicar produtos
LIN-X1000 MONOFLAT LIN-X HINGE / For Heavy Doors

LIN-X1000 MONOFLAT LIN-X HINGE / For Heavy Doors

Traduzido por Google,

Movimento de balanço lateral único.
Balança em pequeno raio. Fecha nivelado.
Acesso total ao interior do armário: a porta não atrapalha quando totalmente aberta.
Instalação mais fácil devido à simplificação dos componentes.
Parada livre: mantém a posição no local desejado dentro do seu raio aberto.
Fechamento suave: o amortecedor embutido desacelera a porta próximo ao raio de fechamento, evitando bater.
Ajuste pós-instalação de 4 vias: vertical (±7 mm), horizontal (±7 mm), profundidade (±5 mm) e paralelo (±3°).
Vencedor do Good Design Show 2016
Vencedor do Reddot Product Design 2017
Passou em 100.000 ciclos de abertura/fechamento em um teste privado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLIN-X1000
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens