Publicar produtos
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON

    FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON

    Traduzido por Google,

    Sistema de porta nivelada com amortecedor de duas vias, para portas até 70kg.

    — Número limitado de peças para fácil instalação.

    — O amortecedor de duas vias permite que as portas sejam abertas e fechadas suavemente.

    — Não é necessário nenhum trilho inferior ou ranhura no piso.

    — Ajustes aprimorados para um resultado perfeito.

    — As portas ficarão alinhadas com as paredes quando fechadas.

    — A porta pode ser aberta e nenhuma maçaneta é necessária na frente da porta.

    Especificação
    • Width:800-1200 mm

      Height:Max.2700 mm

      Thixkness:30-40 mm

      Weight(MFU1200-40):20-40 kg

      Weight(MFU1200-70):40-70 kg

      Adjustment

      Depth: ±4 mm

      Height: ±4 mm

      Application

      Walk-in closets, hidden rooms, shop storage space.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMFU1200
    • Familia de productodoor
    • Grupo de produtossliding door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens