Publicar produtos
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System

    FD80-H Sliding Door System

    Traduzido por Google,

    Amortecedor equipado para fechamento suave e silencioso na extremidade (somente em alguns modelos).
    Montagem em superfície para instalação mais rápida: Não é necessário perfurar a porta.
    Fácil instalação da porta: basta pendurar a porta nos rolos.
    Cada modelo passou por 200.000 ciclos de abertura e fechamento em um teste privado.

    Especificação
    • Door Weight : Max. 80 kg/Door
      Door Thickness : Min.30mm
      Door Width : 784 - 1500 mm*  850-1500 mm**
      Door Height : Max. 2700 mm
      Height Adjustment : ±4 mm
      *Whenthedoorheightis2500mmorless.**Whenthedoorheightis2501-2700mmorless.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFD80-H_DSC_MK_US
    • Familia de productoSliding Door Systems
    • Grupo de produtosSurface‑Mount, Pocket-Door Sliding Hardware
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalZinco
    • Material secundárioAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 19 11 21 19
    • Título OmniclassDoor Latches