Publicar produtos
HES3D-E160 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

HES3D-E160 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Traduzido por Google,

A profundidade de perfuração rasa permite uma perfuração fácil da porta e do aro.
O recurso de ajuste de três vias permite um ajuste fino para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente e para trás.
A dobradiça pode ser dividida entre a porta e o aro e a porta pode ser presa temporariamente ao aro, tornando mais fácil pendurar a porta.
A estrutura é projetada para evitar que a porta caia.
As tampas dos parafusos podem ser adquiridas separadamente caso as tampas originais sejam quebradas ou perdidas. Contacte-nos para mais detalhes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHES3D-E160-US
  • Familia de productoConcealed Door Hinges
  • Grupo de produtos3‑Way Adjustable Hinges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Número OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Título OmniclassDoor Latches