O Suncourt In-Line Duct Fan permite que você não apenas impulsione mais ar através do seu sistema de fornecimento de ar existente, mas você pode ter controle total sobre esses impulsos com o pressionar de um botão. O fluxo de ar pode ser aumentado em até 80% sem ouvir o motor do ventilador. Ótimo para festas e reuniões de família, pois os quartos podem ficar incrivelmente quentes. Acione o interruptor e Suncourt o ajudará a equalizar as temperaturas nessas salas.
CIRCULAÇÃO DE AR MELHORADA - Tem quartos muito quentes ou muito frios? Esses ventiladores de duto em linha ajudarão a aumentar o fluxo de ar para áreas selecionadas.
AMPLIAR O ALCANCE DOS APARELHOS ATUAL - A instalação desses indutores em linha ajudará seu forno ou unidade de ar condicionado existente a chegar àqueles ambientes de difícil acesso.
EFICIENTE DE ENERGIA - Desfrutar de uma qualidade de ar melhorada em casa não tem que custar muito caro. A maioria das unidades opera com uma potência economicamente baixa.
DUTOS FLEXÍVEIS OU METÁLICOS - A carcaça do indutor é de metal galvanizado o que o torna compatível com a maioria dos sistemas. Sejam dutos flexíveis ou metálicos, ele funcionará com seu sistema de fornecimento de ar.
SILENCIOSO, MAS PODEROSO - Para desempenho máximo e ruído mínimo, o melhor local para instalar esses ventiladores é de 6 a 10 pés do registro que precisa de ar comprimido.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |