Publicar produtos
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
    Suncourt

    Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler

    Traduzido por Google,

    O DuctMuffler™ In-Line Noise Muffler™ reduz o ruído ouvido através de registros de salas adjacentes ou vizinhos barulhentos.

    • Disponível em 6", 8", 10" e 12" de diâmetro.
    • Não restringe o fluxo de ar através do duto.
    • Fácil de instalar.
    • Livre de manutenção.
    • Em conformidade com o código de construção, atende aos padrões NFPA 90A e 90B.
    • Revestimento Acústico Listado em UL®, Duto de Ar Classe 1.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Brand: Suncourt

      Item Weight: 17.00 pounds
      Model Number: DM112

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSuncourt-DM112-In-Line-Duct-Muffler
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosDuct Muffler
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Nome UNSPSCDucts
    • Código UNSPSC401419
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork