Ativa automaticamente os ventiladores Suncourt com aquecimento no inverno e ar condicionado no verão.
Controla vários dispositivos, incluindo ventiladores Suncourt®, alarmes, lâmpadas de aquecimento, luzes, persianas, etc.
Faixa de temperatura ajustável: 40°F (4°C) a 110°F (43°C).
Montagem em duto para controlar ventiladores Suncourt® ou montagem em parede para controle de ambiente.
Circuito eletrônico sensível.
Conecta-se a uma tomada de 110V.
Carga máxima de 5 Amp, fusível substituível de 5 Amp.
Interruptor Min/Max para aplicações com pequeno diferencial de temperatura.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |