Desfrute de um controle eletrônico completo de quais salas seu sistema HVAC aquece ou resfria com estes amortecedores de duto motorizados de 24V que podem ser automatizados (ou controlados manualmente) de várias maneiras. Esses amortecedores motorizados podem ser configurados para abrir e fechar parcial ou completamente, dependendo da sua aplicação. Essas unidades são compatíveis com nossos populares controladores de zona RCS HVAC (consulte nossos amortecedores de dutos eletrônicos de 24 V para outras unidades compatíveis). Fonte de alimentação de 24V com fio incluída. Esses modelos oferecem a flexibilidade de serem controlados com qualquer termostato mecânico, um módulo de aparelho (quando usado com uma fonte de alimentação 24V AC plug-in) ou um Módulo Universal X10 (todos vendidos separadamente). Com amortecedores de dutos eletrônicos, um módulo de aparelho e qualquer temporizador X10, você pode reduzir suas despesas de aquecimento/resfriamento cortando o fluxo de ar para salas desocupadas durante o horário de trabalho. Ou, se você quiser que um cômodo seja um pouco mais frio ou mais quente do que o resto dos cômodos da casa (ou seja, o quarto da vovó e do vovô), qualquer termostato mecânico pode fechar o amortecedor quando uma temperatura pré-especificada for atingida. Os amortecedores motorizados de 24 V estão disponíveis para diâmetros de duto de 6", 8", 10" e 12" e podem ser encomendados em configurações normalmente abertas ou normalmente fechadas. Quando nenhuma energia for fornecida à unidade Normalmente Fechada, o damper será fechado. Quando nenhuma energia for fornecida à unidade Normalmente Aberta, o damper estará aberto.
Evite o acúmulo de umidade e mantenha sua casa cheirosa.
O ZoneMaster permitirá que você controle individualmente a temperatura de uma sala em sua casa.
Para uso geral de controle de ventilação
Você controla seu conforto e economiza significativamente no uso de energia.
Amortecedor econômico para aquecimento e resfriamento
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |