Publicar produtos
mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
    Sunlighten

    mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light

    Traduzido por Google,
    A sauna mPulse, para uma pessoa, redefine o padrão da terapia infravermelha. Com comprimentos de onda precisos e luz vermelha integrada, os aquecedores patenteados SoloCarbon® oferecem terapia infravermelha otimizada nas faixas próxima, média e distante. A tecnologia Smart Sauna permite que você escolha entre seis programas com comprovação científica ou personalize sua sessão com o controle exclusivo por aplicativo. A mPulse oferece energia infravermelha benéfica com precisão, personalização e impacto mensurável, tornando-a a única sauna infravermelha que se adapta aos seus objetivos de bem-estar e longevidade.
    Especificação
    • EXTERIOR Width: 43.6" Depth: 41.6" Height: 78.5" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 6" above sauna WEIGHT Basswood weight: 432 lbs. Eucalyptus weight: 463 lbs. HEATER 5 Far Infrared 4 Mid Infrared 3 Red/Near Infrared ELECTRICAL 120V 2160W 20A NEMA 5-20 Dedicated 120V 20A circuit and outlet required Dual-band Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Recommended COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicampulse-aspire
    • Familia de productoSauna, Steam Systems
    • Grupo de produtosFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78.5
    • Largura (polegadas)43.6
    • Profundidade (polegadas)41.6
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)463
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Saunas e Salas de Vapor
    • Código CSI MasterFormat 201413 24 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Saunas
    • Número OmniClass23-19 31 15 17
    • Título OmniclassSaunas