Publicar produtos
Amplify IV - Full-Spectrum Infrared Sauna
Sunlighten

Amplify IV - Full-Spectrum Infrared Sauna

Traduzido por Google,
Nossos modelos de sauna de espectro total mais potentes estão mais quentes do que nunca. Esta sauna Amplify para quatro pessoas combina maior intensidade com conforto, credibilidade e inovação líderes do setor. Beneficie-se da tecnologia infravermelha patenteada que aquece o corpo em nível celular com a intensidade de uma transpiração mais profunda e rápida. Juntos, o infravermelho com comprovação científica e o calor de última geração potencializam os efeitos de cada sessão na saúde e na longevidade.
Especificação
  • EXTERIOR Width: 80.4" Depth: 56.2" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT 921 lbs. HEATERS 8 Far Infrared 4 Full Spectrum ELECTRICAL 240V 3900W 16.25A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamplify-iv
  • Familia de productoSauna, Steam Systems
  • Grupo de produtosFull Spectrum Infrared Sauna Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)77.7
  • Largura (polegadas)80.4
  • Profundidade (polegadas)56.2
Relacionado
  • Peso líquido (Lbs)921
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Saunas e Salas de Vapor
  • Código CSI MasterFormat 201413 24 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Saunas
  • Número OmniClass23-19 31 15 17
  • Título OmniclassSaunas