Publicar produtos
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
    Sunlighten

    mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light

    Traduzido por Google,
    Esta sauna mPulse para cinco pessoas redefine o padrão da terapia infravermelha. Com comprimentos de onda precisos e luz vermelha integrada, os aquecedores patenteados SoloCarbon® oferecem terapia infravermelha otimizada nas faixas próxima, média e distante. A tecnologia Smart Sauna permite que você escolha entre seis programas com comprovação científica ou personalize sua sessão com o controle exclusivo do aplicativo. A mPulse oferece energia infravermelha benéfica com precisão, personalização e impacto mensurável, tornando-a a única sauna infravermelha que se adapta aos seus objetivos de bem-estar e longevidade.
    Especificação
    • EXTERIOR Width: 85.6" Depth: 70.6" Height: 78.5" includes 2" feet Door opening: 28" *Recommend 4" between sauna and wall and 6" above sauna WEIGHT 977 lbs. HEATER 14 Far Infrared 12 Mid Infrared 7 Red/Near Infrared ELECTRICAL 240V 5580W 23.25A NEMA 6-30 Dedicated 240V 30A circuit and outlet required Dual-band Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Recommended COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicampulse-empower
    • Familia de productoSauna, Steam Systems
    • Grupo de produtosFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78.5
    • Largura (polegadas)85.6
    • Profundidade (polegadas)70.6
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)977
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Saunas e Salas de Vapor
    • Código CSI MasterFormat 201413 24 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Saunas
    • Número OmniClass23-19 31 15 17
    • Título OmniclassSaunas