Publicar produtos
Glass Doors - 6 Panel Design
Supa Doors

Glass Doors - 6 Panel Design

Traduzido por Google,
Todas as portas são construídas em estilo sólido e trilhos, todas construídas sob encomenda, permitindo a personalização em tempo real e estão disponíveis em qualquer altura padrão de até 8'0" de altura e 3'6" de largura (portas maiores disponíveis mediante solicitação). As dimensões do stile e do trilho podem ser ajustadas sem afetar o preço, incluindo vários perfis de colagem e opções de painel. As espessuras das portas incluem 1-3/8", 1-3/4" e 2-1/4". As portas orgulhosamente carregam uma garantia vitalícia limitada e são classificadas como STC para minimizar o ruído (STC 32-45). As portas podem se qualificar para vários créditos LEED e são fabricadas nos EUA. Vidro transparente, fosco e especial podem ser substituídos por todos os painéis, e todas as portas podem incluir batentes de madeira pré-pendurados, se desejado.. Portas de folheado de grau de tingimento correspondentes disponíveis, além das portas de MDF padrão. Consulte o catálogo para obter detalhes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGlass_Doors_6-Panel
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosGlass Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-28
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors

Disponibilidade da região

Europa América do Norte