Publicar produtos
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
    Supa Doors

    Louver Doors - False Louver Effect

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    As portas False Louver usam uma lâmina de veneziana padrão de 1-9/16” de largura, proporcionando uma aparência sofisticada. As persianas falsas podem ser substituídas em praticamente qualquer design de painel para permitir uma estética combinada ou personalizada, onde a aparência de uma aparência de persianas é desejada sem ventilação ou ruído. Os projetos padrão incluem Full Louver, Louver/Louver, Louver/Painel, Panel/Louver, Louver/Panel e outros. As alturas e larguras podem ser ajustadas para atender às dimensões da divisória do banheiro, ADA, vestiário ou retrofit do armário do hotel. Lâminas com persianas de dimensões mais amplas estão disponíveis mediante solicitação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLouver_Doors_False_Louver
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosLouver Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-28
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte