Publicar produtos
Panel Doors - 1 Panel Design
Panel Doors - 1 Panel Design
Panel Doors - 1 Panel Design
Panel Doors - 1 Panel Design
Panel Doors - 1 Panel Design
Panel Doors - 1 Panel Design
Panel Doors - 1 Panel Design
Panel Doors - 1 Panel Design
    Supa Doors

    Panel Doors - 1 Panel Design

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Todas as portas são construídas em estilo sólido e trilhos, todas construídas sob encomenda, permitindo a personalização em tempo real e estão disponíveis em qualquer altura padrão de até 8'0" de altura e 3'6" de largura (portas maiores disponíveis mediante solicitação). As dimensões do stile e do trilho podem ser ajustadas sem afetar o preço, incluindo vários perfis de colagem e opções de painel. As espessuras das portas incluem 1-3/8", 1-3/4" e 2-1/4". As portas orgulhosamente carregam uma garantia vitalícia limitada e são classificadas como STC para minimizar o ruído (STC 32-45). As portas podem se qualificar para vários créditos LEED e são fabricadas nos EUA. Vidro transparente, fosco e especial podem ser substituídos por todos os painéis, e todas as portas podem incluir batentes de madeira pré-pendurados, se desejado.. Portas de folheado de grau de tingimento correspondentes disponíveis, além das portas de MDF padrão. Consulte o catálogo para obter detalhes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPanel_Doors_1-Panel
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosPanel Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-28
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte