Publicar produtos
Glass SureSet™ HD Balconies

Glass SureSet™ HD Balconies

Traduzido por Google,

Varandas SureSet™ HD

Eleve-se acima dos demais

Destacando-se da concorrência, as varandas Superior oferecem espaços de convivência ao ar livre sofisticados com valor arquitetônico inigualável. Construídas sobre a plataforma SureSet™ HD, essas estruturas metálicas robustas são projetadas para integridade estrutural, instalação rápida e desempenho duradouro. Pré-fabricadas em nossas fábricas nos EUA com extrusões de alumínio de qualidade aeronáutica, elas são seguras, distintas e praticamente isentas de manutenção — superando a durabilidade de decks de madeira, aço, compósitos ou aço.

Especificação
  • CONFIGURATIONS

    Deck Depth | 4' | 5' | 5'6" | 6'

    Deck Width | 8' | 9' | 10' | 12' | 14'

    Top Railing | Single | Double

    Railing Infill | Picket | Perforated | Glass

    Decking Color | Black | Gray | Bronze

    Frame and Railing Color | Black | White | Bronze

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaglass-sureset-hd-balconies
  • Familia de productoSureset HD Balcony
  • Grupo de produtosGlass
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Varandas
  • Código ETIMEC003111
  • Nome ETIMBalcony skylight
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_12_85_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoComposite concrete floor, roof or balcony deck systems
  • Código CSI MasterFormat 201405 59 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Balconies
  • Número OmniClass23-13 35 23 17 11
  • Título OmniclassBalcony Components