Publicar produtos
Top Cabinet

Top Cabinet

Traduzido por Google,

Família de produtos de gabinete superior, que inclui várias opções de design e funcionalidade.

Especificação
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatop-cabinet
  • Familia de productoSvane Køkkenet
  • Grupo de produtosKitchen
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)704
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha