Publicar produtos
Mirror Cabinet Sarek  40
Svedbergs
Arquivado

Mirror Cabinet Sarek 40

• Energy-effective LED lighting 3400 K • EasyMount hanging system fast, simple, safe wall mounting of mirror cabinet • Easy electrical installation • Two moveable toughened glass shelves • Electrical socket in cabinet ceiling • Space-saving mirror cabinet with depth of 12 cm • Duradry coating process. • Made in Sweden • 20 years guarantee • IP 44 - certified • Supplied ready-assembled with third party certified electronic components • Available with or without basin lighting.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225040
  • Data de publicação2021-08-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCObjeto
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors