Publicar produtos
Shower Set Stuor 160cc
Svedbergs

Shower Set Stuor 160cc

Traduzido por Google,
• Mangueira Chromalox de 1,5 m. Higiénico e fácil de manter limpo • Misturador termostático disponível em 150 e 160 cc • Função de protecção contra queimaduras que desliga a água quente se o fornecimento de água fria parar repentinamente. • Vedação de cerâmica para longa vida útil • Parada de segurança a 38°C para evitar queimaduras • Adicione um bico de banho se o seu banho tiver chuveiro. • Disponível em cromado ou preto fosco • Chuveiro de mão cilíndrico no planador. • Botão de ajuste de pressão com função de desvio integrada. • Válvulas anti-retorno homologadas nas entradas. • Proteção do fluxo de retorno de acordo com SS-EN 1717 [EB]. A norma SS-EN 1717 protege contra o refluxo de água poluída para a água potável. • Todos os componentes são feitos de materiais de qualidade alimentar. • Chuveiro e braço de chuveiro podem ser girados para ajuste individual. • Reação rápida às flutuações de temperatura e pressão para uma temperatura de água uniforme. • A válvula de fechamento em cerâmica oferece proteção contra gotejamento e longa vida útil e torna a torneira fácil de manusear, mesmo para mãos pequenas ou fracas. • 5 anos de garantia
Especificações técnicas
  • Ref.ª única96862
  • Data de publicação2021-08-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves