Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
svedbergs/products/f52f4a64-4322-4f82-b7fd-9ff292938b44
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Skapa Wash Basin 45x25
Indisponível em Estados Unidos
Svedbergs
Seguir
Skapa Wash Basin 45x25
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório Skapa 45x25 Lavatório em porcelana para montagem em suporte. Compatível com Skapa 45x25
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Skapa45x25
Familia de producto
Skapa
Grupo de produtos
Tvättställ
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-03-30
Número de edição
1
Altura (mm)
85
Largura (mm)
460
Profundidade (mm)
310
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.svedbergs.com/products/bathroom-furniture/washbasin/skapa/?color=White&width=45&depth=25
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição
Wash basins, sinks and troughs
Código CSI MasterFormat 2014
22 45 26
Título CSI MasterFormat 2014
Eye/Face Wash Equipment
Número OmniClass
23-19 31 17
Título Omniclass
Sanitary Room Units
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Svedbergs
Poem 60x45 2L
Descarregar
Svedbergs
Poem 50x35 2L
Descarregar
Svedbergs
Poem 60x35 1L
Descarregar
Svedbergs
Poem 80x45 2L
Descarregar
Svedbergs
Poem 60x35 2L
Descarregar
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar